TS 2Booster
Pro zákazníky se speciálními požadavky na jejich výrobek a výrobní linku.
TS 2Booster je mimořádně přizpůsobivý a ideální pro náročná speciální řešení a speciální procesy. Umožňuje zavádění inovativních a kreativních procesů, které nejsou možné s konvenčními přenosovými systémy.
-
Nejvyšší přesnost: Dosahuje koncové polohy s přesností až 0,015 mm bez nutnosti použití přídavné polohovací jednotky nebo manipulačního systému
-
Prostorově úsporná konstrukce: Umožňuje vícenásobné využití procesních stanic, čímž se zmenší záběr vaší linky
-
Krátké cykly: Umožňuje změnu směru pohybu a využití více procesních sestav na jedné paletě s obrobky
-
Maximální flexibilita: TS 2Booster lze implementovat jako třetí osu v synchronizované interakci s ostatními procesními osami
TS 2Booster je nedílnou součástí modulárního systému TS 2plus s širokou škálou řešení; paletu s obrobkem WT 2/LS lze přepravovat „za chodu“ z lineárního motorového systému do klasického pásového systému TS 2plus s využitím mnoha jeho modulů.
-
Velmi rychlá montáž a uvedení do provozu díky předem smontovaným a standardizovaným komponentům
-
Rychlosti až 4 m/s (240 m/min)
-
Zrychlení až 4 g / 40 m/s²
Stáhnout PDF katalog
Stáhnout prospekt
Podívejte se na video